igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Grande résistance à la corrosion
- Grande résistance aux agents chimiques
- Solution optimale pour les applications en milieu humide
- Inox EWMR 1.4301 (304L)
igus-icon-lieferzeitEWMR-06
6
Arbre massif
Découvrez l’arbre en inox drylin® R, EWMR, inox 304, la solution idéale pour les applications en milieu humide. Fabriqué en inox 1.4301 (304L) de haute qualité, il offre une grande résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Vous pouvez compter sur leur longue durée de vie et leur robustesse, ce qui en fait le choix idéal pour les applications exigeantes. Optimisez vos projets avec cet arbre en inox fiable.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24