igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Grande résistance à la corrosion
- Grande résistance aux agents chimiques
- Solution optimale pour les applications en milieu humide
- Inox, EWM 1.4112 (X90)
igus-icon-lieferzeitEWM-08
8
Arbre massif
Découvrez l’arbre en inox drylin® R, EWM, inox X90 ; la solution idéale pour les applications en milieu humide. Fabriqué en inox de haute qualité (EWM 1.4112), il offre une résistance élevée à la corrosion et aux produits chimiques. Parfaits pour les applications exigeant fiabilité et longue durée de vie. Fiez-vous à cette vague robuste pour soutenir vos projets de la meilleure façon possible.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24