- Matériau : iglidur® E7
- Version longue, ouverte
- Compatibilité salles blanches
Changer de langue :
Découvrez le film lisse drylin® R E7UMO-01 de la société igus, fabriqué en matériau iglidur® E7 de grande qualité. Cette version ouverte à longue durée de vie offre de nombreuses possibilités d’utilisation. Idéale pour différentes tailles d’arbres et d’alésages, elle garantit des mouvements fluides et une efficacité élevée. Faites confiance à la qualité éprouvée igus pour soutenir vos projets de la meilleure façon possible.
Alésage pour E7UMO-01 | Cotes [mm]
| Arbre Ø | di H7 | B h10 | W | r +0,5 | t +0,05 | f +0,1 | Z +0,2 | Référence |
| 10 | 12 | 29 | 7,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | E7UMO-01-10 |
| 12 | 14 | 32 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 3,1 | E7UMO-01-12 |
| 16 | 18 | 36 | 11,6 | 3,5 | 1,0 | 1,7 | 3,6 | E7UMO-01-16 |
| 20 | 23 | 45 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | E7UMO-01-20 |
| 25 | 28 | 58 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | E7UMO-01-25 |
| 30 | 34 | 68 | 16,6 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | E7UMO-01-30 |
| 40 | 44 | 80 | 21,0 | 6,0 | 1,5 | 2,5 | 5,1 | E7UMO-01-40 |
| 50 | 55 | 100 | 25,5 | 7,0 | 1,5 | 2,5 | 6,1 | E7UMO-01-50 |
| 60 | 65 | 125 | 27,2 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 6,1 | E7UMO-01-60 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24