igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Bague de serrage pour vis trapézoïdale
- Sens du filet : à droite
igus-icon-lieferzeitCRR-01-TR16X2
16
TR16X2
Découvrez les bagues de serrage dryspin à filet à droite, CRR – la solution idéale pour la vis trapézoïdale. Ces bagues de serrage de qualité offrent une connexion fiable et garantissent des performances optimales. Faites confiance à la qualité éprouvée de la série dryspin pour optimiser vos projets. Parfait pour les utilisateurs attachés à la précision et à la longévité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24