igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Aluminium, anodisé dur,
- Convient pour supports autoportants
- Robuste, résistante à la corrosion, légère
igus-icon-lieferzeit-dotAWMQ-10
7.5
Découvrez le profilé carré drylin Q, le choix parfait pour les constructions autoportantes. Fabriqué en aluminium robuste à anodisation dure, il offre une excellente résistance à la corrosion tout en restant léger. Idéal pour les applications exigeant stabilité et longue durée de vie. Faites confiance à la qualité de drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24