igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau élément de glissement : iglidur® J200
- Type de fixation : trous taraudés
- Taille : 80
- Charge de rupture, stat. : 1.000 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-12-80
83
aucun
Découvrez le patin drylin® N taille 80 équipé d'un élément de glissement en iglidur® J200. Cette glissière offre une grande capacité de charge de 1 000 N maximum, elle se fixe aisément grâce à ses trous taraudés. Idéales pour les applications ayant besoin de longévité et de fiabilité. Parfait pour vos projets !

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24