igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Type de fixation : avec taraudages
- Taille : 17
- Capacité de charge statique : 50 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-17
20
aucun
Réf.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24