igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Mode de fixation : trous traversant
- Taille : 40
- Capacité de charge, stat. : 700 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-40
50
aucun
Réf.
Découvrez le chariot de guidage drylin® N de taille 40 avec élément de glissement en iglidur® J. Fiable grâce à un montage avec trous de passage, il offre également une capacité de charge statique impressionnante de 700 N. Idéal pour des applications précises, ce chariot allie longévité et efficacité. Faites confiance à la qualité de drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24