Rail prismatique drylin® N anti-reflet, taille 27

NSV-01-27-AR product image
igus-icon-lupe
NSV-01-27-AR technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
NSV-01-27-AR product image
NSV-01-27-AR technical drawing
  • Matériau : aluminium, anodisé noir
  • Taille : 27-P
  • Compatibilité salles blanches
  • Sans graisse et sans entretien
igus-icon-lieferzeit-dotNSV-01-27-AR
Perçage standard

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures