igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau élément de glissement : iglidur® J200
- Type de fixation : avec taraudages
- Taille 27
- Capacité de charge, stat. : 500 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-12-27-80-LLYZ
80
sens yz
Découverte du chariot drylin® N de taille 27 équipé d'un élément de glissement de haute qualité en iglidur® J200. Cet ensemble offre une impressionnante capacité de charge allant jusqu’à 500 N et est doté d’un mode de fixation pratique avec taraudages. Idéales pour les applications exigeant longévité et fiabilité. Offrez à vos projets la stabilité et l'efficacité nécessaires avec ce produit d'exception.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24