Chariot de guidage N drylin | Avec précontrainte | NWV 35

NWV-21-27-35-AR-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-AR-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-AR-P05 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
NWV-21-27-35-AR-P05 product image
NWV-21-27-35-AR-P05 product image
NWV-21-27-35-AR-P05 product image
  • Mouvement contrôlé grâce à une précontrainte individuelle
  • Compatible avec de nombreux systèmes : chariots courts avec trou traversant ou taraudé
  • Forces de maintien garanties testées dans le laboratoire d'igus®
  • Forme compacte et légère avec une faible inertie de masse
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-35-AR-P05
Patin prismatique
108
aucun
P05
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures