ASDJ-28-025 product image
igus-icon-lupe
ASDJ-28-025 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
ASDJ-28-025 product image
ASDJ-28-025 technical drawing
  • Reduced play in the lifting columns thanks to adjustment mechanism
  • Cost-effective thanks to injection moulding
  • Lightweight, all-plastic solution
  • Lubrication-free, wear-resistant, maintenance-free thanks to dry-tech Polymer iglidur J
  • Corrosion-resistant
igus-icon-lieferzeitASDJ-28-025
1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures