Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 50, asymétrique

RL-D-50-102-48-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-D-50-102-48-01035 product image
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing

Réducteurs à vis sans fin drygear®

  • diamètre intérieur de 50mm au plateau tournant
  • Arbre d’entraînement avec diamètre extérieur de 15 mm
  • Vitesses sous charge maximale allant jusqu’à 8 tr/min
  • Couple de sortie maximum jusqu'à 50 Nm
  • Transmissions disponibles : 48:1, 70:1
  • Auto-bloquant sous certaines conditions au niveau de la sortie
  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
  • Sans entretien
  • 40 % plus léger que les modèles métalliques comparables
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-48-01035
48:1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique