Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 30, asymétrique

RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing

Réducteurs à vis sans fin drygear®

  • 30 mm de diamètre intérieur au niveau du plateau tournant
  • Arbre d’entraînement d'un diamètre extérieur de 10 mm
  • Vitesses jusqu'à 12 tr/min avec charge maximale
  • Couple de sortie maximum : jusqu'à 20 Nm
  • Transmissions disponibles : 5 :1, 30 :1, 50 :1, 70 :1
  • Auto-bloquant sous certaines conditions au niveau de la sortie
  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
  • Sans entretien
  • 40 % plus léger que les modèles métalliques comparables
  • Résistant aux saletés et à l'humidité
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-102-5-01035
5:1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique