Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, asymétrique

RL-D-20-102-70-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-70-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-70-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-70-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-70-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, asymétrique
Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, asymétrique
Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, asymétrique
Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, asymétrique
Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, asymétrique
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Réducteurs à vis sans fin drygear®

  • Diamètre intérieur de 20 mm au niveau du plateau tournant
  • Arbre d'entraînement d'un diamètre extérieur de 8 mm
  • Vitesses sous charge maximale pouvant atteindre  20 tr/mi
  • Couple de sortie max. : jusqu'à 10 Nm
  • Transmissions disponibles : 38:1, 70:1
  • Auto-bloquant sous certaines conditions au niveau de la sortie
  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
  • Sans entretien
  • 40 % plus léger que les modèles métalliques comparables
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-102-70-01035
70:1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique