Réducteur à vis sans fin drygear® BB, taille 20, symétrique

RL-D-20-105-38-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-D-20-105-38-010BB product image
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing

Réducteurs à vis sans fin drygear®

  • Arbre d'entraînement d'un diamètre extérieur de 8 mm
  • Vitesses sous charge maximale jusqu'à 20 tr/min
  • Couple de sortie max. : jusqu'à 10 Nm
  • Transmissions disponibles : 38:1, 70:1
  • Auto-bloquant sous certaines conditions au niveau de la sortie
  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
  • Sans entretien
  • 40 % plus léger que les versions métalliques comparables
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-105-38-010BB
38:1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique