Réducteur elliptique drygear® | Taille 17 avec moteur NEMA17

RL-S-17-28-AA-N17-00 product image
igus-icon-lupe
  • Taille : réducteur elliptique taille 17 avec moteur NEMA17/bride de 42 mm
  • Raccords moteur possibles : cordon, connecteur, codeur et frein
igus-icon-lieferzeitRL-S-17-28-AA-N17-00
avec cordon

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures