drygear® Joint de cardan

Nouveau
RL-A900.0119.0808 product image
igus-icon-lupe
RL-A900.0119.0808 product image
igus-icon-lupe
RL-A900.0119.0808 product image
igus-icon-lupe
RL-A900.0119.0808 product image
igus-icon-lupe
RL-A900.0119.0808 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
drygear® Joint de cardan
drygear® Joint de cardan
drygear® Joint de cardan
drygear® Joint de cardan
drygear® Joint de cardan
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Transmission de la force entre les engrenages
  • filetage M5 
  • Réduire les coûts de maintenance grâce à un montage plus rapide
  • Transmission de couple admissible jusqu'à 12 Nm testée dans le laboratoire igus®
  • Les joints de cardan inoxydables sont résistants à la corrosion et, entre autres, à l'usure. spécialement adapté aux applications nécessitant un nettoyage humide régulier
igus-icon-lieferzeit-dotRL-A900.0119.0808
8
48

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures