Réducteur à crémaillère drygear® Apiro avec réducteur elliptique

RL-A16.0102.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A16.0102.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A16.0102.3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-A16.0102.3 product image
RL-A16.0102.3 product image
RL-A16.0102.3 technical drawing

Informations produit

  • Courses flexibles à partir de 60 mm
  • Charge axiale maxi de 25N (avec moteur NEMA17)
  • Entraînement direct possible par l'intermédiaire d'un moteur NEMA17


Autres avantages

  • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes


Remarque : Le réducteur à crémaillère ne peut être utilisé qu’avec le kit moteur correspondant.

igus-icon-lieferzeitRL-A16.0102.3
60

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures