Profilé multifonction drygear® Apiro

RL-A400.0100.1500 product image
igus-icon-lupe
RL-A400.0100.1500 product image
igus-icon-lupe
RL-A400.0100.1500 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-A400.0100.1500 product image
RL-A400.0100.1500 product image
RL-A400.0100.1500 technical drawing

Profilé multifonction drygear® Apiro® destiné à la fixation ou à la synchronisation de plusieurs réducteurs dans un système modulaire.

Longueurs individuelles disponibles sur demande.

igus-icon-lieferzeitRL-A400.0100.1500
1500

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures