Réducteur Apiro drygear® avec blocage manuel et indicateur de position

RL-A10.0245 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0245 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-A10.0245 product image
RL-A10.0245 technical drawing

Réducteur à vis sans fin Apiro® avec dispositif de blocage manuel et indicateur de position pour les réglages et les fixations manuels.

Informations produit

  • Transmissions disponibles : 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Couple de sortie : 2,5 Nm
  • Sortie : arbre creux pour profilé multifonction Apiro
  • Entraînement : molette
  • Accessoires pivotants en quatre positions : 0°, 90°, 180°, 270°

Disponible en option

  • Autres transmissions
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0245
8:1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique