drygear® planetary gearbox | Size 23 | IP65 protection rating

Nouveau
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
igus-icon-lupe
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
igus-icon-lupe
DG-PLI-56-AD-AES-IP technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
DG-PLI-56-AD-AES-IP technical drawing

Product features

  • Dry-running planetary gearbox
  • IP65 protection rating for the most demanding operating conditions
  • Available gear ratios: 5:1
  • Max. output torque 6 Nm at 75 rpm
  • Direct motor connection possible
igus-icon-lieferzeitDG-PLI-56-AD-AES-IP
5:1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique