Chez igus®, Apiro® est synonyme de réducteur à vis sans fin économique et de flexibilité de solutions sur mesure . La gamme modulaire de réducteurs offre un vaste choix de produits basé sur la combinaison de différents types d'entrée et de sortie pour les réducteurs, de différents rapports de transmission et de nombreux accessoires. Cette gamme comporte des réducteurs à roues coniques et des réducteurs linéaires en plus des réducteurs à vis sans fin.
La structure modulaire et la combinaison simple de différents composants permettent de trouver des solutions économiques pour une infinité d'applications. D'où le nom « Apiro », qui signifie « infini » en grec.
Apiro® permet aussi de réaliser des solutions spéciales rapidement et à moindre coût.
Propriétés générales :
- Réducteurs à vis sans fin fonctionnant à sec
- Léger et efficace grâce aux plastiques en mouvement
- Economique
- 2,5 Nm maximum en service continu
- Température d’emploi de +5°C à +50°C
- Insensibilité à la saleté
- Emploi flexible dans la gamme modulaire de réducteurs
- Entraînement manuel ou à moteur
- Durée de vie testée dans le laboratoire
Les applications possibles avec les réducteurs Apiro® sont nombreuses et variées. Simple mouvement de pivotement à entraînement manuel, changement de format automatisé dans le secteur de l'emballage et même cinématiques complexes de robots.
Domaines d'application :
- Changement de format dans le domaine des boissons
- Réglage d'allées dans le secteur de l'emballage
- Mouvements pivotants de caméras et de scanners
- Entraînement de plateaux tournants dans le secteur médical
- Composants dans des cinématiques de robots
- Synchronisation d'axes linéaires
Vous trouverez ici des exemples concrets d'application avec une liste de pièces à reproduire ici.
USP simple :
Réducteur à vis sans fin avec plateau tournant pour applications à couronne d'orientation. Le tourillon permet un raccord direct de l'entraînement. Transmissions disponibles : 4:1, 8:1, 32:1, 64:1.
Réducteur à vis sans fin avec accouplement pour le raccordement variable d'arbres à la sortie. Le tourillon permet un raccord direct de l'entraînement. Transmissions disponibles : 4:1, 8:1, 32:1, 64:1.
La version standard parmi les réducteurs à vis sans fin Apiro. Le tourillon permet un raccord direct de l'entraînement. Transmissions disponibles : 4:1, 8:1, 32:1, 64:1. Autres transmissions sur demande.