drygear® Apiro® cantilever axis with double axis

RL-A15.0100.8 product image
igus-icon-lupe

Apiro® linear gearbox for converting rotational motion into axial motion – the double version for pusher tasks on both sides.

Product information

  • Flexible strokes starting at 60mm
  • Max. axial load of 50N
    • Typically driven with an Apiro® worm gear
    • Manual or motorised drive possible

    More advantages

    • Easy synchronisation with Apiro® modular gearbox system
    • INI kit available for all options

    The specified stroke is the stroke for each side.

    igus-icon-lieferzeitRL-A15.0100.8
    295
    20

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Yanis VOSSART
    Yanis VOSSART

    igus-icon-phone01.49.84.95.66

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures