Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0014 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0014 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0014 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0014 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0014 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

  • Charge utile allant jusqu'à 10,0 kg
  • Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm 
  • Degrés de liberté : 3
  • X & axe Y : vitesse jusqu'à 0,5 m/s
  • Axe Z (axe de la broche) vitesse maximum 20 mm/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Moteur pas à pas
0.5
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique