portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0012 | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0012 | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm
portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0012 | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm
portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0012 | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm
portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0012 | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

  • Charge utile de 5 kg maximum
  • Course de travail 800 x 800 x 500 mm 
  • Degrés de liberté : 3
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ±0,5 mm


Disponibles en option

    igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
    Moteur pas à pas
    0.5
    No controller

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Aurélien ERSON
    Aurélien ERSON

    igus-icon-phone01.49.84.98.12

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures