Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0001 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm

DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0001 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0001 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0001 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm
Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0001 | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informations produit
  • Charge utile de 2,5 kg maximum
  • Périmètre de travail 500 x 500 x 100 mm 
  • Degrés de liberté : 3
  • Vitesse : jusqu'à 1,0 m/s
  • Reproductibilité de ± 0,5 mm

Disponibles en option
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0001
Moteur pas à pas
0.5
Sans commande
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique