Portique linéaire 2 axes | DLE-LG-0013 | Périmètre de travail 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informations produit

  • Charge utile jusqu'à 5,0 kg 
  • Espace de travail 2 500 x 500 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ±0,5 mm


Disponibles en option

    igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
    Moteur pas à pas
    0.5
    Sans commande

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique