Robots portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0012 | Périmètre de travail de 1 000 x 400 mm

DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
1 sur 5
Robots portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0012 | Périmètre de travail de 1 000 x 400 mm
Robots portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0012 | Périmètre de travail de 1 000 x 400 mm
Robots portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0012 | Périmètre de travail de 1 000 x 400 mm
Robots portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0012 | Périmètre de travail de 1 000 x 400 mm
Robots portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0012 | Périmètre de travail de 1 000 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

  • Charge utile jusqu'à 5,0 kg 
  • Périmètre de travail : 1 000 x 400 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0012-AC-1000-400
Moteur pas à pas
0.5
No controller

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures