Portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0009 | Périmètre de travail 1 000 x 750 mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0009 | Périmètre de travail 1 000 x 750 mm
Portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0009 | Périmètre de travail 1 000 x 750 mm
Portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0009 | Périmètre de travail 1 000 x 750 mm
Portiques linéaires 2 axes | DLE-LG-0009 | Périmètre de travail 1 000 x 750 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

  • Charge utile Jusqu'à 5,0 kg par axe Z
  • Périmètre de travail 1 000 x 750 mm 
  • Degrés de liberté : 2 + course supplémentaire en Z
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Moteur pas à pas
0.5
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique