portique linéaire 2 axes | DLE-LG-0001 | Périmètre de travail de 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Informations produit

  • Charge utile de 2,5 kg maximum
  • Périmètre de travail 500 x 150 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0001
Moteur pas à pas
0.5
Sans commande
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique