2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm

DLE-ZR-0002-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0002-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0002-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0002-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0002-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0002-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0002-01 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-ZR-0002-01 video
igus-icon-lupe
1 sur 8
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-ZR-0002-01
700
2x dryve D1 stepper motor controller
50

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures