igus-icon-lupe
- Courant nominal continu maxi : 2,1 A
- Cycles de branchement : 1 000
- Plage de température : de -20 °C à +120 °C
- Matériau du boîtier : zamac
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01719236
4 (Ethernet) + 2 (puissance)
Y-CONKIT-15

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24