Connecteur standard série S, connecteur de puissance 623, Contacts

MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT0179669 product image
MAT0179669 product image
MAT0179669 technical drawing
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3 [2]
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : IV
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton, argenté
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PA 6.6mod., UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179669
Forme P unipolaire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique