Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 6
Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts
Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts
Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts
Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts
Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts
Connecteur Standard série D, couplage de puissance M58, y compris Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Matériau de l'insert de fixation : aluminium, nickelé
  • Contacts : laiton, argenté/doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
Forme E 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique