Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 6
Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts
Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts
Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts
Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts
Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts
Connecteur standard série D, connecteur de puissance M58, avec Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Matériau de l'insert de fixation : aluminium, nickelé
  • Contacts : laiton, argenté/doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179635
Forme P 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique