Connecteur standard série C, connecteur de puissance M40, incl. Contacts

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série C, connecteur de puissance M40, incl. Contacts
Connecteur standard série C, connecteur de puissance M40, incl. Contacts
Connecteur standard série C, connecteur de puissance M40, incl. Contacts
Connecteur standard série C, connecteur de puissance M40, incl. Contacts
Connecteur standard série C, connecteur de puissance M40, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : magnésium moulé sous pression/aluminium
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM/HNBR
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179629
Forme P 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique