Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23, incl. Contacts

MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23, incl. Contacts
Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23, incl. Contacts
Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23, incl. Contacts
Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23, incl. Contacts
Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM/HNBR
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179620
Forme P 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique