Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 6
Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts
Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts
Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts
Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts
Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts
Connecteur Standard série A, couplage de signaux M23 avec Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM/HNBR
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
  • Variante connecteur : couplage de signaux
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
Forme E [8+1] pôles 3 détrompeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique