Connecteur standard série A, M23 couplage à fixation centrale, incl. Contacts

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série A, M23 couplage à fixation centrale, incl. Contacts
Connecteur standard série A, M23 couplage à fixation centrale, incl. Contacts
Connecteur standard série A, M23 couplage à fixation centrale, incl. Contacts
Connecteur standard série A, M23 couplage à fixation centrale, incl. Contacts
Connecteur standard série A, M23 couplage à fixation centrale, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM/HNBR
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
  • Exécution du connecteur : couplage à fixation centrale
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Forme E [8+1] pôles 3 détrompeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique