Connecteur standard Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur standard Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur standard Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur standard Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur standard Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
Forme E 17 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique