Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17, incl. Contacts

MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17, incl. Contacts
Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17, incl. Contacts
Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17, incl. Contacts
Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17, incl. Contacts
Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle, fente
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179639
Forme P 17 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique