Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts

MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle serti, fendu
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179643
Forme P 7 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures