igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau : zamac / laiton, nickelé et recouvert de plastique
- Degré de pollution : 3
- Protection : IP 66/67 (branché)
- Catégorie de surtension : III
- Plage de température : de -20 °C à +130 °C
- écrou de protection/vis de protection : mod. PA, 30 % f.gl.
- Matériau bague de serrage : polymère
- Contacts : laiton,doré
- Joint : FPM / EPDM
- Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type de contact : contact mâle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730640
4,5-6,5 mm