igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau : zamac/laiton, nickelé et polymère enrobé
- Degré de pollution : 3
- Protection : IP 66/67 (branché)
- Catégorie de surtension : III
- Plage de température : de -20 °C à +130 °C
- écrou de protection/vis de protection : PA modifié, 30 % Gf
- Matière de la bague de serrage : laiton, nickelé / PA modifié, 30% de fibre de verre
- Contacts : laiton,doré
- Joint: FPM / EPDM
- Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type de contact : contact femelle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4,5-6,5 mm