Connecteur Speedtec série B, couplage de puissance M23

MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur Speedtec série B, couplage de puissance M23
Connecteur Speedtec série B, couplage de puissance M23
Connecteur Speedtec série B, couplage de puissance M23
Connecteur Speedtec série B, couplage de puissance M23
Connecteur Speedtec série B, couplage de puissance M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723487
Forme E 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures