Connecteur Speedtec série A, M23 passage avec écrou, incl. Contacts

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Connecteur Speedtec série A, M23 passage avec écrou, incl. Contacts
Connecteur Speedtec série A, M23 passage avec écrou, incl. Contacts
Connecteur Speedtec série A, M23 passage avec écrou, incl. Contacts
Connecteur Speedtec série A, M23 passage avec écrou, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM/HNBR
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle serti, fendu
  • Connecteur : passage avec écrou
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
Forme P 12 pôles 3 détrompeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique