Connecteur Speedtec Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur Speedtec Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série 617, M17 couplage de signaux, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723494
Forme E 17 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique