Connecteur Speedtec Série 917, M17 connecteur de puissance, y compris Contacts

MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur Speedtec Série 917, M17 connecteur de puissance, y compris Contacts
Connecteur Speedtec Série 917, M17 connecteur de puissance, y compris Contacts
Connecteur Speedtec Série 917, M17 connecteur de puissance, y compris Contacts
Connecteur Speedtec Série 917, M17 connecteur de puissance, y compris Contacts
Connecteur Speedtec Série 917, M17 connecteur de puissance, y compris Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle fendu
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723497
Forme P 7 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique