Raccords PMAFIX VBD - coudés à 90°, métrique & PG - gris

I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT technical drawing
  • Polyamide formulé de haute qualité
  • Auto-extinguible, sans halogène, phosphore ni cadmium
  • Excellente résistance aux chocs
  • Plage de température :
    -40°C à +105°C,
    jusqu'à 150°C sur une courte durée
  • IP66 : armature avec barrières de sécurité universelles prémontées (AFN2)
  • IP68 : Armature avec obturateurs ovales (OVN2), étanchéité du tube et du filetage (NVN3, SVN4)
  • Couleur : gris
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
Filet métrique ; standard pour la compatibilité maximale
IP66
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique